Microconectores rápidos MCR

La elección del enchufe más pequeño de nuestra gama para aire comprimido implica optar por un manejo sencillo. El diseño sin bloqueo del MCR ofrece una conexión y desconexión con una sola mano simplemente empujando la manguera o tirando de ella. Su tamaño tan reducido facilita su uso, incluso en zonas de limitado espacio, lo que convierte al MCR en el socio ideal para pequeños circuitos de vacío.

Aplicaciones: circuitos de control para simuladores lógicos neumáticos y de fluidos, controles neumáticos, pequeños sistemas de vacío, equipamiento dental, gases neutros

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 2,3
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

Aire comprimido

Fabricación

  • Cuerpo de latón niquelado
  • Muelle de acero inoxidable 18/8 Mo
  • Juntas NBR

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo