Enchufes rápidos GPL de paso libre para el sector ferroviario

Nuestros enchufes GPL están especialmente diseñados para cumplir las exigencias del sector ferroviario, ya que incluyen una estanqueidad y un bloqueo protegidos, así como materiales de fabricación robustos para ofrecer una resistencia óptima a los golpes. También son excepcionalmente fáciles de utilizar, con un cómodo anillo de bloqueo ergonómico y una conexión automática que no requiere esfuerzo, incluso en los lugares de difícil acceso.

Aplicaciones: conexiones neumáticas entre la caja y el bogie y entre cajas para trenes de alta velocidad

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 15 a 33
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

Aire comprimido

Fabricación

  • Latón tratado y acero inoxidable de alta resistencia
  • Enchufe equipado con protector de cloropreno (CR)

Otras características

  • Bloqueo de seguridad bajo demanda
  • Soluciones completas de conexión con mangueras equipadas conforme a las normas NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510, AAR

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo