Filtro submicrónico FSB

En respuesta a la necesidad de filtración de aire comprimido, Stäubli ha desarrollado los filtros submicrónicos FSB. Diseñados para lograr una calidad de aire ideal, proporcionan un alto grado de filtración y una protección segura de los equipos. Gracias a su capacidad de filtrar partículas y aceites, los filtros submicrónicos FSB son ideales para redes y aplicaciones que requieran una filtración de aceite óptima.

Sectores: Ideal para cualquier aplicación con aire comprimido incluyendo la automatización, la medición, el control y la regulación neumática, cabinas de pintura, laboratorios, aire respirable y muchos más.

Especificaciones técnicas

  • Roscas : G 1/4 ó G 3
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

Aire comprimido

Construcción

Los materiales seleccionados para el alojamiento y para el filtro aseguran una excelente resistencia a la corrosión, térmica y química, así como una elevada durabilidad mecánica.

Otras características

  • varios grados de filtración para adaptarse a sus aplicaciones: micrónico, submicrónico, carbón activo
  • gran cantidad de accesorios

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo