Unidad de tratamiento del aire FRL

La unidad FRL es una solución a medida para optimizar el caudal y el tratamiento del aire. Con una construcción modular que garantiza una perfecta estanqueidad, las unidades pueden ser personalizadas de forma segura dimensionándolas de acuerdo a las necesidades y aplicaciones o mediante el ajuste de la presión y la lubricación.

Aplicaciones: Filtrado de calidad, regulación y lubricación de los circuitos de aire comprimido desde una red compartida.

Especificaciones técnicas

  • Roscas : G 1/4, G 1/2 ó G 1
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Construcción

  • Caja metálica
  • Cartucho del filtro en polietileno (PE)

Otras características

Amplia gama de accesorios y repuestos disponibles.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo