Enchufes rápidos RBE para tomas de presión y simulación de pesada

Con nuestros enchufes rápidos RBE, un alto rendimiento equivale a seguridad absoluta. El diseño de estos enchufes permite ahorrar tiempo, gracias a las conexiones y desconexiones rápidas y automáticas. Un botón en saliente facilita el manejo. Hay tres versiones disponibles: RBE para tomas de presión, RBE/V1 para simulación de pesada y RBE/V2 para tomas de presión y simulación de pesada.

Aplicaciones: tomas de presión y simulación de pesada para material rodante de carga y pasajeros

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 06
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Aire comprimido

Fabricación

  • Cuerpo: acero inoxidable
  • Protector: cloropreno (CR)

Otras características

  • El tapón protector contra el polvo lo aísla de las partículas
  • Protector de cloropreno disponible, según la instalación (interna o externa)
  • El perfil de conexión cumple las normas ISO 6150

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo