Enchufes de paso libre SPI/OS para condiciones de uso exigentes

Los enchufes de paso libre SPI/OS Stäubli están diseñados para rendir en las condiciones de uso más exigentes, ya que ofrecen una excelente resistencia a los golpes. La junta y el bloqueo totalmente protegidos proporcionan una medida de seguridad adicional. Los enchufes son además muy fáciles de manejar, con un anillo de bloqueo ergonómico que permite un agarre firme incluso con guantes.

Aplicaciones: conexiones neumáticas entre la caja y el bogie y entre las cajas en condiciones mecánicas y medioambientales severas (aceleración, vibración, bajas temperaturas)

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 06 a 09
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 10

Fluidos

Aire comprimido

Fabricación

  • Acero inoxidable
  • Enchufes equipados con protector de cloropreno (CR)

Otras características

También hay disponibles soluciones completas de conexión, entre las que se incluyen mangueras diseñadas para cumplir los requisitos de varias certificaciones (NF F 16 101, DIN 5510 y AAR).

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo