Enchufe de paso libre RTD para condiciones de uso exigentes

Los enchufes RTD cumplen todos los requisitos para aplicaciones de aire comprimido en condiciones de uso exigentes, como la alta vibración, la aceleración/deceleración frecuente y las temperaturas extremas: junta de estanqueidad protegida y elementos de bloqueo, materiales de alta calidad, fabricación duradera y anillo de bloqueo semiautomático y ergonómico para un manejo fácil. El largo guiado del macho de acoplamiento hasta el enchufe garantiza una estanqueidad constante incluso en condiciones de vibración.

Aplicaciones: conexiones neumáticas entre la caja y el bogie y entre las cajas en zonas subterráneas o difíciles, en el sector ferroviario

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 11 a 19
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 10

Fluidos

  • Aire comprimido

Fabricación

  • Acero inoxidable
  • Enchufes equipados con protector de cloropreno (CR)

Otras características

Soluciones de conexión completas equipadas con mangueras (compatibles con los estándares NF F 16 101, DIN 5510 y AAR) disponibles bajo demanda

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo