Enrolladores automáticos de manguera ETO y ETF

Los enrolladores automáticos de manguera ETO y ETF han sido diseñados para una rápida instalación y un sencillo mantenimiento. Indispensable en los talleres, evita daños a las mangueras causados por el arrastre de las mismas, creando un ambiente de trabajo limpio y seguro. Los recogedores también ofrecen una alta resistencia a la flexión y a la torsión de la manguera.

Aplicaciones: distribuidores de aire comprimido en talleres y suministro de aire comprimido a sopladoras y a otras herramientas.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm) de las mangueras: de 8 a 16
  • Longitudes de las mangueras (m) : de 12 a 20
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 20
  • Las especificaciones varían según el modelo

Fluidos

Aire comprimido

Construcción

  • Acero protegido con pintura epoxi
  • Manguera de caucho negro

Otras características

  • 3 modelos: enrollador con tambor cerrado (ETF), enrollador con tambor abierto (ETO) y versión compacta (ETO/C)
  • Manguera entregada sóla o equipada con enchufe rápido Stäubli

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo