Enchufes de seguridad antirrayado ERS

Su diseño antirrayado y su tecnología de seguridad antilatigazo fiable hace que el enchufe ERS sea una herramienta ideal para aplicaciones que deben cumplir los estrictos requisitos de calidad actuales en los entornos de talleres de montaje y acabado.

Aplicaciones: conexión rápida y directa de herramientas neumáticas en diversos sectores, entre los que se incluyen pintura de vehículos, talleres de carrocería, aviación, líneas de montaje final de vehículos y muchas más.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 6 a 8
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 12

Fluidos

Aire comprimido

Fabricación

Enchufe de poliamida con protector de goma

Otras características

  • Peso ligero
  • Conexión automática
  • Su versión orientable 360° permite que el operario pueda tener una mano libre
  • Posición de "parking”

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.

Demostración online: seguridad antilatigazo

Get the Flash Player to see this animation/video.