Conexiones neumáticas completas

Las conexiones neumáticas completas Stäubli se basan en una selección de mangueras flexibles, con o sin protección contra impactos de balastos, y están equipadas con enchufes rápidos GPL, RTD o SPI/OS. Dado que la seguridad es de suma importancia, cada sistema se somete a una prueba de funcionamiento, así como de estanqueidad. Al tiempo que garantizamos seguridad, le ofrecemos la comodidad de contar con una conexión completa a través de un único proveedor.

Otras características

Mangueras flexibles totalmente equipadas y diseñadas para cumplir los requisitos de varias certificaciones, entre las que se incluyen las siguientes:

  • NF F 11-380 y NF F 16 101: Estas mangueras flexibles cumplen los requisitos específicos de vehículos ferroviarios para SCNF y RATP
  • DIN 5510: Específicamente diseñada para el mercado del norte de Europa
  • AAR: Específicamente diseñada para EE. UU.

También podemos fabricar mangueras flexibles personalizadas que satisfagan sus requisitos específicos.

Fluidos

Aire comprimido, aceite para frenos, agua glicolada