Airjack para elevar vehículos

Este componente embarcado es muy ligero, compacto y fácil de conectar, incluso con una presión de 40 bar. Ofrece un funcionamiento rápido y una seguridad óptima durante la elevación o el descenso de vehículos.

Aplicaciones: elevación de vehículos GT y de resistencia durante las paradas en boxes

Especificaciones técnicas

  • Fuerza de conexión (N) : 80
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 40

Fluidos

  • Aire comprimido
  • Nitrógeno

Fabricación

Macho de acoplamiento: Aluminio
Enchufe: volante de gran resistencia con protector de poliuretano

Otras características

Sistema completo, desde el cilindro hasta la conexión y la red de aire

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo