Enchufes rápidos de seguridad ADS de gran caudal

Diseñados para circuitos de gran caudal, los enchufes ADS contribuyen de forma activa a la eficacia y la seguridad de las instalaciones neumáticas. Su diseño interno y sus materiales de calidad garantizan una estanqueidad total y duradera.

Aplicaciones: conexión de grandes mangueras flexibles a la instalación del cliente, alimentación de colectores, grandes herramientas neumáticas y maquinaria controlada de forma neumática, como prensas y máquinas de producción. Hay una versión disponible específica para aplicaciones de aire comprimido en el sector nuclear.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 11 a 19
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

Aire comprimido

Fabricación

  • Cuerpo del enchufe en acero inoxidable
  • Macho de acoplamiento de aleación de acero y cromo, templado y rectificado
  • Botón de acero templado

Otras características

Versión IA con adaptador de acero inoxidable (en algunos modelos) especialmente resistente a la corrosión

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo