Enchufes rápidos de seguridad y gran caudal ADS para aplicaciones nucleares

Diseñados para ofrecer una seguridad óptima, nuestros enchufes ADS incluyen tecnología antilatigazo fiable en la desconexión (de acuerdo con la norma ISO 4414). Además proporcionan un caudal libre para una productividad optimizada, al tiempo que su construcción especialmente resistente a la corrosión los convierten en la solución ideal para entornos radioactivos.

Aplicaciones: conexión de equipamiento neumático de gran tamaño, suministro de ramales de distribución y unidades portátiles para el filtrado en edificios, máquinas, elementos auxiliares y reactores en plantas de energía nuclear.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 11
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

Aire comprimido

Fabricación

  • Cuerpo del enchufe y válvula en acero inoxidable
  • Anillo de enclavamiento de acero con tratamiento térmico para protección contra la corrosión
  • Gran botón de bloqueo de acero con tratamiento térmico
  • Juntas de nitrilo
  • Macho de acoplamiento de acero al cromo, templado y rectificado

Otras características

  • Identificación codificada por colores (rayas blancas y negras)
  • Enchufe con opción de candado de seguridad
  • Opción de montar los enchufes con adaptador Stäubli para soldar

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo