Enchufes rápidos y accesorios para aire comprimido: seguridad y rendimiento

La gama completa de soluciones de conexión para aire comprimido de Stäubli ofrece diversas ventajas. El uso de materiales de alta calidad proporciona un rendimiento óptimo del conector y una estanqueidad fiable, así como un elevado caudal garantizado en todos los circuitos de aire comprimido. La seguridad es primordial y forma parte de nuestro diseño de productos a todos los niveles; durante la conexión, operación y desconexión. Nuestros conectores también minimizan el esfuerzo del operario, gracias al diseño ergonómico y al uso de materiales ligeros.

Soluciones para redes de aire comprimido

RCS - Seguridad

DN (mm): de 06 a 11
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

RSI - Seguridad activa

DN (mm): de 06 a 11
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

ADS - Seguridad y gran caudal

DN (mm): de 11 a 19
Presión máxima admisible PS (bar)*: 15

ERS - Seguridad antirrayado

DN (mm): de 06 a 08
Presión máxima admisible PS (bar)*: 12

NSI - Seguridad activa antirrayado

DN (mm): de 06 a 08
Presión máxima admisible PS (bar)*: 12

RBS – Acero inoxidable

DN (mm): de 06 a 11
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

SBG – Pistola de soplado compacta

Macho DN (mm):  06
Presión máxima admisible PS (bar)*: 12

STA – Unidad de soplado HJP con pistola sopladora en material composite

DN (mm) de las mangueras : de 5 x 8 a 6.5 x 10
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

PML - Unidad de soplado HJP con pistola sopladora en acero

DN (mm): de las mangueras : de 5 x 8 a 6,5 x 10
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

HJP – Unidad de conexión

DN (mm) de las mangueras : de 8x12 a 11x16
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

RVS - Seguridad y caudal muy elevado

DN (mm): 33
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

MCR - Micro

DN (mm): 2
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

MRA - Mini

DN (mm): 04
Presión máxima admisible PS (bar)*: 250

FRL – Unidad de tratamiento del aire

Roscas : G 1/4, G 1/2 o G 1
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

FSB – Filtro submicrónico

Roscas : G 1/4 o G 3
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

ETO/ETF – Enrollador de manguera

DN (mm) de las magueras : de 8 a 16
Presión máxima admisible PS (bar)*: 20

HEC – Unidades de equilibrado y suministro

Roscas : G 1/4, G 3/8
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Soluciones comerciales

GPL para el sector ferroviario

DN (mm): de 15 a 33
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

RTD para el sector ferroviario

DN (mm): de 11 a 19
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

SPI/OS para el sector ferroviario

DN (mm): de 06 a 09
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Conexiones con flexibles para el sector ferroviario

Mangueras flexibles equipadas con racores de conexión rápida

ADS para nuclear

DN (mm): 11
Presión máxima admisible PS (bar)*: 15

Airjack para motorsport

elevación rápida y segura de vehículos

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Demostración online: seguridad antilatigazo

Get the Flash Player to see this animation/video.