Enchufes rápidos RPE para el llenado de circuitos de aire acondicionado con refrigerante R-134a

Diseñado para ofrecer gran seguridad y un rendimiento óptimo, el enchufe rápido RPE proporciona el máximo rendimiento de estanqueidad durante la desconexión. Su construcción ergonómica cuenta con un bloqueo de botón saliente para una mejor accesibilidad y para la conexión y desconexión sin esfuerzo, con una sola mano. Los anillos con código de color rojo o azul proporcionan una sencilla identificación de circuitos.

Aplicaciones: Enchufes rápidos para el llenado de circuitos de aire acondicionado con refrigerantes según la normativa SAE J639 de la industria de la automoción.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 11 a 14
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 15

Fluidos

HFC-134a (R-134a)

Construcción

Componentes principales en acero inoxidable

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo