Enchufes RPE para el llenado de circuitos de aire acondicionado con refrigerante HFO-1234yf

Diseñado para la seguridad, el enchufe rápido RPE cuenta con un diseño de bloqueo que previene que el circuito se abra a menos que esté conectado y asegura que el enchufe no se desconectará durante el llenado. Su construcción ergonómica cuenta con un bloqueo de botón saliente para una mejor accesibilidad y para la conexión y desconexión sin esfuerzo, con una sola mano. Los anillos con código de color rojo o azul proporcionan una sencilla identificación de circuitos.

Aplicaciones: Enchufes rápidos para el llenado de circuitos de aire acondicionado con refrigerantes según la normativa SAE J639 de la industria de la automoción.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 12 a 13
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 15

Fluidos

HFO-1234yf (R-1234yf)

Construcción

Componentes principales en acero inoxidable y aluminio

Otras características

Las juntas ofrecen gran durabilidad

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo