Enchufe rápido SPF para circuitos de refrigeración

La duradera doble barrera de estanqueidad de nuestros enchufes SPF de conexión y desconexión limpias permite realizar conexiones y desconexiones frecuentes de los sistemas de aire acondicionado sin tener que rellenar los circuitos con refrigerante. La conexión roscada garantiza una total seguridad de las conexiones, que puede reforzarse con un pasador en casos de vibración extrema.

Aplicaciones: Refrigeración y aire acondicionado en los sectores de automoción, Motorsport y defensa, entre otros

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 17
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 80

Fluidos

  • Fluido de aire acondicionado

Fabricación

  • Aleación de aluminio tratada de alto rendimiento
  • 2 tipos de junta estándar; otros tipos disponibles bajo demanda

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo