Enchufes rápidos para fluidos de aire acondicionado
Soluciones de conexión rápida para vehículos y máquinas

Los enchufes rápidos Stäubli permiten la conexión y desconexión frecuente de equipos del sistema de refrigeración sin necesidad de rellenar cada vez los circuitos de refrigerante. Se diseñan para ofrecer una vida útil prolongada y presentan diversos tipos de junta, mecanismos de bloqueo roscado de fácil uso, resaltes de amarre ergonómicos, etc. Gracias a su facilidad de uso, no es necesario contar con personal de mantenimiento cualificado para las operaciones de llenado y vaciado.

SPF - Conexiones y desconexiones limpias

DN (mm): de 06 a 17
Presión máxima admisible PS (bar)*: 80

RPE – refrigerantes HFO 1234yf

DN (mm): de 12 a 13
Presión máxima admisible PS (bar)*: 15

RPE – refrigerante R-134a

DN (mm): de 11 a 14
Presión máxima admisible PS (bar)*: 15

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo