Get the Flash Player  to see this animation/video.

Enchufes rápidos
Soluciones de conexión para todos los tipos de circuitos en todas las industrias

Stäubli, experto reconocido en la conexión rápida y segura de líneas de suministro de fluidos, gases, hidráulica y electricidad, ofrece una amplia gama de enchufes rápidos estándar y conectores altamente especializados para todo tipo de circuitos y aplicaciones, que satisfacen las necesidades de todas las industrias. Independientemente de que sus requisitos exijan conexión estanca, de seguridad o de paso integral, nuestros productos ofrecen alto rendimiento y fiabilidad a largo plazo.

Aire comprimido

Enchufes rápidos, de seguridad activa y de seguridad de paso integral, así como pistolas de aire, mangueras y otros componentes.

Control de temperatura

Una gama de conectores, desde enchufes de paso integral hasta conexiones estancas, para cumplir los requisitos de todo tipo de industrias.

Aire acondicionado

Enchufes rápidos para la conexión y desconexión frecuente de componentes del sistema de refrigeración sin necesidad de rellenar refrigerante.

Fluidos y gases

Una línea completa de enchufes rápidos para todo tipo de fluidos y gases. La construcción modular permite una amplia gama de opciones como por ejemplo, codificación de llaves de seguridad, diversos tipos de juntas, materiales del conector, etc.

Hidráulica

Enchufes rápidos de alta resistencia a la presión, caudal óptimo e integridad perfecta medioambiental y del circuito.

Llenado y drenaje

Una gama de enchufes rápidos para conexiones de llenado y drenaje, así como para inertización y vaciado, desde paso integral hasta conexiones estancas, que permiten elevados caudales para llenado rápido.

Combustibles

Enchufes rápidos para todo tipo de combustibles, modos de llenado y vehículos, incluidos productos diseñados para vehículos de gas natural (GNV) y gas licuado del petróleo (GLP).

Aire respirable

Enchufes rápidos, mangueras, filtros y otros equipos para conectar líneas de aire respirable a equipos de protección personal.

Líneas de Soldadura

Una completa gama de conectores rápidos de seguridad para aplicaciones de soldadura: enchufes rápidos para uso con botellas o en la red, para mangueras y para uso con sopletes.