Sistema de embridado rápido mecánico QMC 105 / 106

Independientemente de la forma externa del molde, nuestros sistemas de embridado rápido mecánico QMC se pueden utilizar tanto en máquinas hidráulicas como eléctricas. Son fáciles de instalar tanto en máquinas nuevas como en las ya existentes, y su instalación se puede realizar en sus instalaciones utilizando la herramienta de instalación. Con temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C y pesos de molde de hasta 2 toneladas, son adecuadas para una multitud de aplicaciones.

Características

Cuando la máquina está posicionada, el anillo de sujeción y centrado montado en el molde se introduce en el sistema de amarre del plato frontal de la máquina. La activación manual de la palanca de embridado fija el molde en la máquina de manera segura utilizando el anillo de sujeción y centrado. Un sistema de bloqueo de seguridad automático evita que el molde se desembride de forma accidental.

Construcción

  • Plato de embridado: Acero
  • Sistema de amarre: Aleación de acero con tratamiento térmico y superficial
  • Patrón de perforación conforme con los estándares EUROMAP, SPI o JIS
  • Peso máximo del molde: 2 t
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C
  • Palanca manual desmontable
  • Fácil sustitución de los anillos de centrado existentes por anillos de sujeción y centrado de Stäubli.

Opciones

  • Plato de embridado con patrón de perforación específico bajo pedido
  • Monitorización del molde con sensores de proximidad

Herramienta de instalación
Para una rápida y sencilla instalación, existen herramientas para la:

  • Instalación de los platos de embridado en la máquina
  • Instalación de los anillos de sujeción y centrado en los moldes