Sistema de embridado rápido hidráulico QMC 100 / 101

Las unidades de embridado hidráulico están disponibles para todos los tamaños de máquinas y son apropiados tanto para máquinas nuevas como para máquinas y sistemas ya existentes.

Características

Sistema de embridado QMC 100

  • Embridado mediante resorte
  • Desembridado con cilindro hidráulico de simple efecto
  • Pistones de embridado autoblocantes

Sistema de embridado QMC 101

  • Embridado y desembridado mediante cilindro hidráulico de doble efecto
  • Pistones de embridado autoblocantes

Construcción

Pistones de embridado: Acero de alta aleación, endurecido y rectificado
Bloque de embridado: Superficie de acero tratada
Junta: Fluorocarbono (80º)

Presión de servicio:
QMC 100: Presión de desembridado 160 bar
QMC 101: Presión de embridado 80 bar; presión de desembridado 160 bar

Fuerza de retención máxima por elemento de embridado:
QMC 100: 30 t
QMC 101: 50 t

Opciones

  • Versión alta temperatura disponible bajo pedido
  • Patrón de perforación conforme con los estándares EUROMAP, SPI o las especificaciones del cliente
  • Versión para plato de embridado con ranuras de fijación en T disponible bajo pedido