Sistema de embridado magnético QMC 122

Las soluciones Stäubli QMC122 ofrecen numerosas ventajas en términos de seguridad, fiabilidad y rentabilidad. La seguridad activa, la interactividad con el operario y la medición exacta de la fuerza de amarre son innovadores posibles gracias a la tecnología IMAG desarrollada por Stäubli. Gracias al diseño y a los numerosos controles efectuadas durante las operaciones de embridado y producción, las soluciones Stäubli ayudan a aumentar significativamente la productividad.

Aplicaciones: embridado en prensas de inyección de moldes de 50 a 4000 t o más.

Características técnicas

  • Espesor de la placa (mm): 52 
  • Temperatura máxima de trabajo (°C): 100 
  • Tensión de alimentación (V): 200 a 480 (otros bajo demanda) 
  • Frecuencia (Hz): 50 ó 60

Construcción

  • Placa: Acero bajo en carbono
  • Módulo de acero: imanes AlNiCo y NdFeB y bobinado de cobre

Funciones de seguridad

Mediante la integración de numerosas funciones que permiten anticiparse a posibles averías, la soluciones QMC reducen los tiempos de inactividad de la máquina.

  • El panel de control interactivo permite la validación de los puntos de seguridad durante las operaciones de cambio de moldes.
  • Gracias a la tecnología IMAG, el sistema controla con precisión la fuerza de amarre en tiempo real. El operario es avisado en caso de que esté dañado o la fuerza ejercida sobre el molde fuese insuficiente.
  • El software IMAG-Editor permite calcular antes la fuerza de embridado para cada molde, en función de la prensa en la que se utilizará. Con esta información, cualquier problema puede ser preverse antes de empezar la producción.

Otras características

  • Cada plato magnético se diseña en función a la prensa en la que irá montada y del parque de moldes.
  • La interfaz de seguridad IMAG integra y muestra las señales procedentes de la máquina de acuerdo con EUROMAP 70 y SPI AN-145.
  • Posibilidad de mantenimiento en las instalaciones del cliente.

Descargue la documentación del QMC 122

Inglés
Español

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.