Get the Flash Player  to see this animation/video.

Cambiadores de herramientas MPS 630 para robots:
Componentes y módulos

Stäubli dispone de una amplia gama de módulos con conectores específicos para diversas aplicaciones, tales como fluidos y suministro eléctrico, que pueden ubicarse específicamente en torno al cambiador de herramientas, en función de la aplicación de cada cliente, garantizando un gran número de ciclos de acoplamiento.

Módulo MultiDnet para señales eléctricas y suministro de potencia

Este conector eléctrico configurable se encuentra disponible en 2 tamaños. Su sistema de cambio rápido garantiza una sustitución sencilla de los contactos en el lugar de trabajo.

Módulo de fibra óptica para transmisión de señales

La innovadora tecnología de lentes con protección antipolvo incorporada garantiza una transmisión de señales fiable y con altas tasas de transferencia de datos.

Conector de circuito primario MGK para soldadura

El conector de circuito primario se encuentra disponible en una amplia gama de diseños. Su sistema de cambio rápido garantiza una sustitución rápida y sencilla de los contactos en el lugar de trabajo.

Módulo de terminal tierra

El terminal de tierra se encuentra disponible con dos secciones transversales posibles para optimizar la transmisión eléctrica.

Módulo neumático y de refrigeración SPM

La tecnología de conectores caras planas de Stäubli garantiza una circulación de fluidos segura y evita de manera fiable los escapes de fluidos durante las operaciones de conexión y desconexión.

Módulo hidráulico para alta presión SPC

Este módulo de caras planas puede utilizarse con una presión de hasta 250 bar. Su diseño de cartucho permite la sustitución fácil y rápida de los componentes en el lugar de trabajo.

Módulo de transferencia de elementos de fijación

Existen numerosos módulos de transferencia de elementos para materiales como tornillos, pernos roscados y remaches.