Cambiador de herramientas MPS 1530 para robots industriales

El modelo MPS 1530 constituye una solución ideal para fábricas de carrocerías de automóviles y de la industria aeroespacial. Gracias a su diseño modular, este cambiador de herramientas resulta increíblemente flexible y puede configurarse para cualquier tipo de aplicación. Dispone de módulos con conectores para aire comprimido, refrigeración, hidráulica de alta presión, señales eléctricas y de datos, sistemas de fibra óptica, entre otros, los cuales se ubican en torno a una unidad de bloqueo neumático de gran robustez.

Aplicaciones: fábricas de carrocerías de automóviles, industria nuclear, industria aeroespacial, perforación de componentes, manipulación de materiales, soldadura por puntos, remachado, clinchado, soldadura de pernos, plegado mediante rodillos, encolado y ensamblaje por encaje perfecto.

Características técnicas

  • Carga útil: hasta 1530 kg
  • Momento flector: hasta 12.500 Nm
  • Momento de torsión: hasta 12.500 Nm
  • Unidad de enclavamiento de seguridad neumático
  • Presión de aire operativa: mín. 4,5 bar - máx. 12 bar
  • Brida de montaje A-160, A-200
  • Alta repetitividad
  • Fácil intercambio de los componentes
  • Nivel de prestaciones de seguridad: C y D

Módulos disponibles

  • Conectores para datos y señales eléctricas.
  • Conector eléctrico para soldadura.
  • Conectores para aire comprimido, vacío y refrigeración.
  • Conectores hidráulicos.
  • Módulo de transmisión para elementos de fijación (tuercas, remaches, pernos, etc.)
  • Módulo de seguridad.
  • Módulo de bus de datos.

Componentes y módulos del modelo MPS 1530

Útil de programación

  • Útil de programación de fácil utilización para minimizar el tiempo de programación y mejora de la precisión.