Cambiadores de herramientas MPS 130 para robots:
Componentes y módulos

Stäubli dispone de una amplia gama de módulos con conectores específicos para diversas aplicaciones, tales como fluidos y suministro eléctrico, que pueden ubicarse específicamente en torno al cambiador de herramientas, en función de la aplicación de cada cliente, garantizando un gran número de ciclos de acoplamiento.

Módulo neumático y de refrigeración SPM

La tecnología de conectores caras planas de Stäubli garantiza una circulación de fluidos segura y evita de manera fiable los escapes de fluidos durante las operaciones de conexión y desconexión.

Módulo neumático y de vacío RMK/FTM

Módulos para todas las aplicaciones comunes y para la transferencia segura de los componentes utilizados, con la finalidad de conseguir la máxima productividad incluso en condiciones ambientales adversas.

Módulo MultiDnet para señales eléctricas y suministro de potencia

Este conector eléctrico, que admite configuración personalizada, está disponible con diferentes insertos para la transmisión de señales y el suministro eléctrico.

Conector de circuito primario MGK para soldadura

El conector para circuitos primarios presenta un diseño muy compacto y ligero. Su sistema de cambio rápido garantiza una sustitución rápida y sencilla de los contactos eléctricos durante los trabajos de mantenimiento.