Cambiador de herramientas MPS 130 para robots industriales

Este potente y robusto cambiador de herramientas está diseñado para una amplia gama de aplicaciones. Dispone de múltiples conectores para sistemas de aire comprimido/vacío y puede equiparse con conectores para señales eléctricas y de datos. Sus reducidas dimensiones, junto con su altura de solo 67 mm, convierten al modelo MPS 130 en la mejor opción para aplicaciones que requieran un gran número de ciclos de acoplamiento.

Aplicaciones: : Automoción, industria general, industria plástica, soldadura, manipulación de materiales (pinzas neumáticas y ventosas)

Características técnicas

  • Carga útil: hasta 100 kg
  • Momento flector: hasta 900 Nm
  • Módulo de torsión: hasta 800 Nm
  • Bloqueo: neumático (resorte de seguridad)
  • Presión de aire operativa: mín. 0,45 MPa - máx. 0,8 MPa
  • Brida de montaje según norma EN ISO 9409-1-100-6-M8

Módulos disponibles

  • Conectores para datos y señales eléctricas.
  • Conector eléctrico para sistemas de soldadura.
  • Conectores para aire comprimido, vacío y refrigeración.
  • Módulo de seguridad.

Componentes y módulos del modelo MPS 130

Estación de reposo

  • Pie con altura estandarizada; disponemos asimismo de soluciones personalizadas.
  • Integrada en la plataforma PLC con tecnología de reconocimiento de herramientas y seguridad.
  • Tapas antipolvo, disponibles en diversas opciones, recomendadas para entornos donde se realicen trabajos de soldadura u otras tareas en condiciones agresivas.
  • Sistema de acoplamiento flexible que permite acoplar la herramienta vertical u horizontalmente.
  • Unidad flotante incorporada en la parte superior de la estación de acoplamiento.
  • Existen sistemas de seguridad disponibles de manera opcional (p. ej. solución con transponder).

Útil de programación

  • Útil de programación de fácil utilización para minimizar el tiempo de programación y mejora de la precisión.