Get the Flash Player  to see this animation/video.

Cambiadores de herramientas para robots:
Carga admisible

Stäubli dispone de una completa gama de sistemas de cambio de herramientas para robots, aptos para cargas desde 20 kg hasta 1530 kg, y con momentos de torsión desde 30 Nm hasta 12.500 Nm, diseñados para ser aplicados prácticamente en cualquier industria. Los cambiadores de herramientas pueden adaptarse a las aplicaciones específicas de cada cliente, gracias a sus diferentes módulos para elementos de transmisión de datos, suministro eléctrico, etc.

MPS 130

Carga útil: 100 kg
Momento flector: 900 Nm
Momento de torsión: 800 Nm

MPS 260

Carga útil: 350 kg
Momento flector: 2000 Nm
Momento de torsión: 2000 Nm

MPS 630

Carga útil: 630 kg
Momento flector: 5000 Nm
Momento de torsión: 5000 Nm

MPS 1530

Carga útil: 1530 kg
Momento flector: 12.500 Nm
Momento de torsión: 12.500 Nm