Content
28.05.09
Robots SCARA TS
Un nouvelle génération de robots Scara ultra rapides

Nouveau robot TS80
Stäubli Robotics annonce une nouvelle génération de robots 4 axes ultra rapides.
Stäubli Robotics, fabricant innovant de robots industriels et salles blanches, annonce le lancement d’une nouvelle génération de robots SCARA appelés TS. Cette famille de robots comprend les modèles TS40, TS60 et TS80 respectivement de 400, 600 et 800 mm de rayon d’action avec une charge transportable allant jusqu’à 8 kg. Cette nouvelle gamme de robots, développée entièrement par Stäubli, se situe parmi les plus rapides du marché. Les robots TS disposent également de performances élevées en terme de rigidité et de précision. Par rapport à la génération précédente de robots SCARA RS, la performance des TS est environ 30% supérieure.
Les robots TS sont pilotés par le contrôleur CS8C disposant d’une fiabilité éprouvée et de performances uniques sur le marché. La plateforme de contrôleurs CS8 pilote l’ensemble des robots Stäubli 4 et 6 axes, et utilise le langage de programmation universel VAL3 parfaitement adapté à toutes les spécificités de la robotique. La plate-forme CS8 bénéficie de nombreuses possibilités de communication comme Ethernet, les bus de terrain (DeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus), les entrées/ sorties digitales ou les liaisons séries.
La famille de robots TS est conçue pour être utilisée pour de nombreuses applications où vitesses et précisions élevées sont indispensables : pick & place, packaging, assemblage, chargement, contrôle ou dépose. Cette nouvelle génération de robots permet une amélioration sensible de la productivité tout en conservant une emprise au sol réduite. Ceci est particulièrement adapté à une utilisation dans de nombreux secteurs d’activités comme l’agroalimentaire, les sciences de la vie, le photovoltaïque, l’automobile ou l’électronique.
Le lancement de cette nouvelle génération de robots TS renforce la position de Stäubli en tant que leader de l’innovation robotique. Stäubli Robotics dispose d’une gamme complète et unique sur le marché des robots 4 et 6 axes de 0,5 à 250 kg de charge et de rayon d’action de 220 à 3200 mm pilotée par une même plateforme de contrôleurs CS8.
Pour de plus amples informations, contacter :
www.staubli.com/fr/robotique/contacts/
Stäubli innove au quotidien dans 3 grands pôles d'activité, fédérés par la mécatronique : machines textiles, systèmes de connexion et robotique. Fort de ses 3000 collaborateurs, Stäubli est présent dans 25 pays et dispose d’un réseau de distribution dans 50 pays.