Connection solutions for remote handling

Stäubli se beneficia de una experiencia adquirida a lo largo de más de 50 años en las conexiones de fluidos en ambientes radiactivos. Esta experiencia nos ha permitido ofrecer una amplia gama de conectores rápidos para manipulación remota diseñados para repostaje con gases y líquidos (diámetros internos de 3 a 25 mm, de alta y baja presión), así como la distribución de electricidad a zonas contaminadas.

RBE/TM for remote handling

DN from 03 to 25 mm
Max. P up to 400 bar*

*depending on the model and operating conditions

Online demonstration

Get the Flash Player to see this animation/video.

Download RV06 documentation

Chinese
English
French