Internationaler Konzern

Stäubli bietet Mechatronik-Lösungen in den drei Sparten Textilmaschinen, Kupplungssysteme und Roboter. Mit über 3000 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde Schweizer Franken. 1892 ursprünglich als kleiner Betrieb in Zürich/Horgen gegründet, ist Stäubli heute ein internationaler Konzern mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz.

Auf allen 5 Kontinenten aktiv

  • 13 industrielle Produktionsbetriebe, inklusive die Konzerngesellschaften Multi-Contact, Schönherr und Deimo
  • Präsenz in 24 Ländern mit Verkaufs- und Service-Tochtergesellschaften
  • Vertretungen in 50 Ländern

Leitbild und Vision

  • Innovation ist die treibende Kraft für den Fortschritt von Stäubli.
  • Im ständigen Streben nach herausragenden Leistungen setzt der Konzern seine Kernkompetenz und Erfahrung in der Mechatronik ein und entwickelt, produziert,verkauft und betreut Produkte für Märkte mit hohen Produktivitätsstandards.

Kundenorientierung

Die Position als innovatives, global aktives Unternehmen wird sichergestellt durch folgende Grundsätze:

  • Kunden in Bezug auf Qualität und Leistung stets die besten Produkte und Dienstleistungen anbieten
  • Jede Initiative zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen aktiv unterstützen
  • Ein konstruktives Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen von Kunden, Lieferanten, Aktionären, Mitarbeitern und der Umwelt aufrecht erhalten
http://www.staubli.com