Stäubli

Stäubli

Webketten-Knüpfanlagen

Knüpfmaschinen TOPMATIC und MAGMA in Verbindung mit TPF3-Knüpfgestellen sind Hochleistungs-Webketten-Knüpfanlagen für einen breiten Anwendungsbereich und garantieren jeder Weberei einen hoch effizienten Kettwechselprozess. Der Einsatz für sämtliche Garnarten und die optimale Knüpfqualität führen zu minimalen Stillstandszeiten an der Webmaschine. Knüpfanlagen von Stäubli sind einfach zu bedienen und schnell eingerichtet und damit ein unverzichtbarer Begleiter bei jedem Kettwechsel.

Topmatic
Magma

Hauptmerkmale TOPMATIC

  • Für Baumwolle, Wolle, Seide, Mischgarne, Filamentgarne, Monofilgarne, technische Garne
  • Garnbereich von 0,8-500 tex / Nm 2-1250 / Ne 1,2-740, je nach Material
  • Knüpfgeschwindigkeit bis 600 Knoten pro Minute, automatische Repetierung bei Fehler
  • Sämtliche Kombinationen von Fadenkreuzen inkl. unregelmässige Fadenkreuze
  • Mechanische Doppelfadenabstellung mit Fadenkreuz
  • Elektronische Doppelfadenabstellung mit und ohne Fadenkreuz
  • Modelle für Einfach- oder Einfach- und Doppelknoten, umschaltbar
  • Elektronische Steuerung und Anzeige für Farbrapport und Prozessdaten

Hauptmerkmale MAGMA

  • Für Baumwolle, Wolle, Leinen etc., Multi- und Monofilamente, PP-Bändchen, technische Garne aller Art
  • Knüpfbereich in Webketten mit 1:1 Fadenkreuz: Nm 0.5 – 50, tex 2000 – 20, je nach Material
  • Optische Überwachung von Doppelfäden (Standard)
  • Einfach- oder Doppelknoten auf Knopfdruck umschaltbar
  • Variable, einstellbare Länge der Knotenenden
  • Geringe Wartungsanforderungen, kein Ölbad
  • Antriebssystem: mehrere, individuell gesteuerte Motoren für höchsten Nutzeffekt
  • Einsetzbar auf TPF3-Knüpfgestellen (mit speziellen Zahnstangen)

Während TOPMATIC für den Standard- bis feinen Garnbereich eingesetzt wird, eignet sich MAGMA insbesondere für den gröberen und groben Garnbereich sowie technische Garne.

Hauptnutzen

Effizienz:

Flexibilität:

Qualität:

  • Schnelle und bequeme Vorbereitung der Webkette auf dem TPF3 Knüpfgestell
  • Sichere Knotenbildung bis zur maximalen Knüpfgeschwindigkeit
  • Kettfäden werden einwandfrei durch das Webgeschirr gezogen
  • Geeignet für das Knüpfen aller Stapel- und Filamentgarne mittels Einfach- oder Doppelkonten ohne aufwendige Umstellungen
  • Je nach Modell einsetzbar für Webketten mit oder ohne regelmässigem oder unregelmässigem Fadenkreuz in der oberen oder unteren Fadenschicht, ein- oder mehrfarbig
  • Die einzigartige, patentierte, elektronische Doppelfadenerkennung der TOPMATIC PC vermeidet Doppelfäden bei Ketten mit oder ohne Fadenkreuz
  • Bei der MAGMA gehört die optische Doppelfadenerkennung mittels Kamerasystem zum Standard
  • Weniger Doppelfäden und umgelenkte Kettfäden führen zu einer Nutzeffektsteigerung der Webmaschine

TOPMATIC Modellübersicht

Webketten-Typ \ Knoten-Typ

Einfachknoten
Nm 5-1250

Einfachknoten
Nm 2-1250

Einfach- oder Doppelknoten
Nm 2-1250

Ketten ohne Fadenkreuz

TPM 200*

TPM 300 S*



Ketten mit 1:1 oder ohne Fadenkreuz (umschaltbar)

TPM 201*


TPM 301 S*

TPM 301*

Ketten mit 1:1, 2:2, unregelmässigem oder ohne Fadenkreuz (umschaltbar)

TPM 210*



TPM 310*

* Alle Modelle sind auch als Modell PC (elektronische Doppelfadenerkennung) erhältlich

Modell MAGMA T12

MAGMA ist in der Ausführung T12 für den Einsatz mit groben und technischen Garnen für das Knüpfen von Webketten mit 1:1 Fadenkreuz verfügbar.

Knüpfgestell TPF3

Das Knüpfgestell TPF3 ist universell mit allen Knüpfmaschinen TOPMATIC und MAGMA und sämtlichen Webmaschinen mit Knüpfbreiten von 100 bis 400 cm einsetzbar. Dank der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten, unter anderem dem wählbaren Klemmprinzip sowie koppelbaren Doppelgestellen, kann die Anlage optimal an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.