Automatische Einziehanlagen DELTA und SAFIR

Automatische Einziehmaschinen von Stäubli haben sich in den verschiedensten Anwendungen bewährt. Aus den Modellreihen DELTA 100/110 und SAFIR findet jede Weberei ihre ideale Lösung bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Stäubli Einziehanlagen sind modular aufgebaut und deshalb exakt auf die Kundenbedürfnisse konfigurierbar. Spätere Anpassungen sind möglich.

DELTA 100

Einziehmaschine DELTA 100

Die DELTA 100 ist speziell für Filamentwebereien geeignet und zieht die Kettfäden in das Webblatt und die Litzen ein. Alle übrigen Eigenschaften entsprechen der DELTA 110.

DELTA 110

Einziehmaschine DELTA 110 von Stäubli Sargans

Die DELTA 110 ist für Webereien mit einem mittleren Einziehbedarf ausgelegt. Das Einziehen mit 140  Einzügen pro Minute erfolgt direkt ab dem Kettbaum mit 1 oder optional 2 Fadenlagen in Litzen, Lamellen und das Webblatt. Als Option steht ein Modul für das Einziehen grober Garne zur Verfügung.

SAFIR S80

Einziehmaschine DELTA 200

Die SAFIR S80 ist eine Hochleistungs-Einziehanlage für höchste Produktion, Flexibilität und Einsatzbreite. Die S80 zieht die Kettfäden direkt ab 1 oder 2 Kettbäumen mit je bis zu  8 Fadenlagen in Litzen, Lamellen und das Webblatt ein. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Haupteigenschaften der Stäubli Einziehanlagen

Modell

DELTA 100

DELTA 110

SAFIR S80

Einzugsgeschwindigkeit (Faden/min)

100/140*

100/140*

140

Anzahl Ketten in 8h (ca.)

bis 5 (6)

bis 5 (6)

bis 6

Kettbreite (m)

2.3

2.3 / 4.0 / 6.0

2.3

Anzahl Kettbäume

1

1

2

Anzahl Fadenschichten

1 (2*)

1 (2*)

bis 16

Webblatt (Zähne/cm)

350 (500*)

350 (500*)

350 (500*)

Anzahl Schäfte (J/C-Litzen)

20

20

28

Anzahl Schäfte (O-Litzen)

16

16

-

Lamellenreihen max.

6 (8*)

8

Anzahl Lamellenpfade

1

2

Einziehelement

Haken

Haken

Haken

Garnbereich (tex)

3-250

3-250

3-330

* Option

http://www.staubli.com