Inhalt
Automatische Einziehanlagen DELTA und SAFIR
Automatische Einziehmaschinen von Stäubli haben sich in den verschiedensten Anwendungen bewährt. Aus den Modellreihen DELTA 100/110 und SAFIR findet jede Weberei ihre ideale Lösung bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Stäubli Einziehanlagen sind modular aufgebaut und deshalb exakt auf die Kundenbedürfnisse konfigurierbar. Spätere Anpassungen sind möglich.
DELTA 100
DELTA 110
SAFIR S80
Haupteigenschaften der Stäubli Einziehanlagen
Modell | DELTA 100 | DELTA 110 | SAFIR S80 |
Einzugsgeschwindigkeit (Faden/min) | 100/140* | 100/140* | 140 |
Anzahl Ketten in 8h (ca.) | bis 5 (6) | bis 5 (6) | bis 6 |
Kettbreite (m) | 2.3 | 2.3 / 4.0 / 6.0 | 2.3 |
Anzahl Kettbäume | 1 | 1 | 2 |
Anzahl Fadenschichten | 1 (2*) | 1 (2*) | bis 16 |
Webblatt (Zähne/cm) | 350 (500*) | 350 (500*) | 350 (500*) |
Anzahl Schäfte (J/C-Litzen) | 20 | 20 | 28 |
Anzahl Schäfte (O-Litzen) | 16 | 16 | - |
Lamellenreihen max. | – | 6 (8*) | 8 |
Anzahl Lamellenpfade | – | 1 | 2 |
Einziehelement | Haken | Haken | Haken |
Garnbereich (tex) | 3-250 | 3-250 | 3-330 |
* Option