TF Websysteme – Hochleistung und Präzision für technische Textilien

Die neue Stäubli Websystem-Serie TF für technische Gewebe ist modular aufgebaut und kann individuell für die Bedürfnisse des Kunden konfiguriert werden. Dank der Kombination fortschrittlicher Technologien, z.B. einer servogesteuerten Fachbildung und paralleler Webblattbewegung, ergeben sich freie Gestaltungsmöglichkeiten für innovative Gewebe jeglicher Beschaffenheit.Einige Beispiele finden Sie hier

Vorteile des technischen Websystems sind:

  • Frei wählbare Anlagenkonfiguration in den Bereichen Kettfadenzufuhr, Fachbildung, Schusseintrag und Warenabzug.
  • Absolute Designfreiheit.
  • Faserschonende Verarbeitung.
  • Zuverlässige und langlebige Systemkomponenten aus dem Hause Stäubli.
  • Service und Beratung durch hochspezialisierte Mitarbeiter weltweit.

Anlagenbeispiel für Verstärkungsgewebe:

Kettfadenzufuhr: Spulengatter und/oder Kettbaum
Fachbildung: Jacquard- und/oder Schaftmaschine
Schusswähler: Mehrfach-Schusswähler 2+2 bis 6+6
Schusseintrag: Einfach- oder Doppelstangengreifer
Webbreite: Standard 1.8 m / oder anwendungsspezifisch
Steuerung: Touchscreen, integriert in Websystem

Anlagenbeispiel für schwere Industrietextilien:

Kettfadenzufuhr: Kettbaum
Fachbildung: Schaftmaschine (Jacquardmaschine möglich)
Schusswähler: Mehrfach-Schusswähler 2+2 bis 6+6
Schusseintrag: Einfach- oder Doppelbandgreifer
Webbreite: 2.5 bis 10 m oder mehr
Steuerung: Touchscreen, integriert in Websystem

Für weitere Informationen über TF Websysteme kontaktieren Sie uns bitte.