Technische Textilien für unterschiedlichste Anwendungsbereiche

Gewebte technische Textilien werden bereits jetzt in einer Vielzahl von Industriebereichen eingesetzt. Dabei sind die Einsatzbereiche allerdings noch längst nicht ausgeschöpft. Insbesondere die Möglichkeit der Verbindung verschiedenster Garnmaterialien in einem Gewebe, die Produktion von Mehrlagengewebe mit variabler Dicke oder auch neuartiger Abstandsgewebe öffnen Anwendern ein weites Feld für kreative Kompositionen und Erschließung neuer Absatzmärkte.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele von technischen Geweben mit spezifischen Eigenschaften. Die Herstellung dieser Gewebe stellt besondere Anforderungen an die Webmaschinen, welche von den Stäubli TF Websystemen erfüllt werden. Hier erfahren Sie noch mehr über technische Textilien: Stäubli Lösungen für technische Gewebe.

Schwere Mehrlagengewebe

An diese Art von Geweben werden u.a. spezifische Anforderungen hinsichtlich Verschleißfestigkeit und Steifigkeit gestellt. Diese Eigenschaften werden durch das Weben hoher Dichten bei konstant hoher Kettspannung in Kombination mit sehr hohen Anschlagskräften erreicht.

Verstärkungsgewebe für Leichtbauanwendungen

Für die Entstehung eines perfekten Leichtbau-Endprodukt muss das eingesetzte Gewebe essenziell grundliegende Eigenschaften wie Fail-safe Verhalten, hohe Steifigkeit und optimale Tränkbarkeit aufweisen. Um diese zu erhalten, sind eine exakte Positionierung, die optimale Ausrichtung der Garne und eine schonende Garnbehandlung während des Webvorgangs von entscheidender Bedeutung.

Abstandsgewebe

Bei der Herstellung von Abstandsgeweben müssen sowohl der einheitliche Abstand zwischen den Lagen, als auch die Druck- und Schubsteifigkeit sicher gestellt sein. Dies gelingt dank einer präzisen Fachbildung und einer konstant hohen Kettspannung während des Webvorgangs.

Mehrlagengewebe mit neuartigen Strukturen und Materialmixen

Durch freie Wahl des Garnmaterials sowie unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten wird es ermöglicht, noch nie dagewesene Arten technischer Gewebe herzustellen. Außerdem ist im Bereich Textilstruktur, sowohl in Kett-, als auch in Schussfadenrichtung, höchste Flexibilität geboten.