Stäubli

Stäubli

UNIVAL 500T für technische Gewebe

Stäubli Rotary Dobby
UNIVAL 500T

Die UNIVAL 500T bietet im Vergleich zu den bisher erhältlichen Systemen ein völlig neues Konzept. Diese neue und innovative Technologie ermöglicht neben der uneingeschränkten Freiheit in Bezug auf die Fachöffnung nahezu unbegrenzte Einsatzbereiche, Ausbau- und Einstellmöglichkeiten. Durch den individuellen Antrieb jedes einzelnen Webschaftes ist diese servomotorgesteuerte Schaftmaschine insbesondere für die Herstellung von technischen Geweben geeignet.

Einsatzbereich

Die UNIVAL 500T eignet sich speziell für Musteranwendungen und für die Herstellung anspruchsvoller, technischer oder sehr dichter Gewebe mit hoher Kettspannung.

Besondere Vorteile

  • Dank des kompakten Designs der Antriebsmotoren, nimmt diese Maschine sehr wenig Platz in Anspruch
  • Die Antriebselektronik ist direkt am Motorgehäuse angebracht
  • Der patentierte, höhengestaffelte Schaftzug ermöglicht den Einsatz von bis zu 56 Schäften in 10 mm Teilung