Stäubli

Stäubli

Systemkomponenten: Schaftzüge, Schnellverbindungen und Klemmschlaufen

Ergänzend zu den Schaft- und Exzentermaschinen bietet Stäubli webmaschinenspezifische Schaftzüge, Schnellverbindungen und Klemmschlaufen in höchster Qualität für eine präzise und einfache Einstellung der Fachhöhe und -öffnung.

 

Diese Elemente tragen entscheidend zur Bedienungsfreundlichkeit in der Schaftweberei, zur Reduzierung des Wartungsaufwands und damit zu einer herausragenden Wirtschaftlichkeit der kompletten Anlage bei.

Die Modellreihe beinhaltet:

- Schaftzüge da14, e12, e22 und de62,

- Schnellverbindungen VR, DRC10, DCR2, DRC4 und QIC

Die Klemmschlaufen ermöglichen eine präzise und einfache Einstellung der Fachöffnung. Die Gegenzug-Schaftmaschinen können mit der patentierten Multifunktionsschlaufe ausgestattet werden. Mit diesen kann außerdem die Fachhöhe mit Hilfe einer Einstellschraube eingestellt werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.