Rotationsschaftmaschinen S3000 / S3200 für gemusterte Gewebe

Die elektronisch gesteuerten Rotationsschaftmaschinen der dritten Generation S3000 / S3200 eignen sich für die Herstellung aller gemusterten Gewebe. Die Schaftmaschinen sind für den Einsatz in den geforderten Leistungsbereichen der Webmaschine sowie unter Berücksichtigung der Gewebeparameter ausgelegt worden.

Die Modellreihe umfasst:

  • S3020 und S3224 für tief platzierten Anbau auf Greiferwebmaschinen
  • S3060 für tief platzierten Anbau auf Greifer- und Luftwebmaschinen
  • S3220, S3222, S3260 für tief platzierten Anbau auf Luftwebmaschinen
  • S3061 und S3062 für hoch platzierten Anbau auf Wasserwebmaschinen

Merkmale

Die neuen Stäubli-Hochleistungsschaftmaschinen S3000 / S3200 sind für Höchstleistungen konzipiert. Sie arbeiten nach dem neuen Stäubli-Rotationsprinzip und sind das Ergebnis langjähriger Konstruktionserfahrung wie auch intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit. 

Das neue Funktionsprinzip der Einlesung mittels Verriegelung weißt ein reduziertes Trägheitsmoment auf. Dies ermöglicht eine optimierte Einlesung mit verbesserter Sicherheit. Damit ist bei jeder Belastung und Arbeitsgeschwindigkeit eine absolut spielfreie Bewegung der Schäfte gewährleistet. Dank der modularen und optimierten Konstruktion des Einlesesystems mit fest plazierten Magnetbalken werden Vibrationen und Lärmemissionen deutlich reduziert. Die extrem präzise, sowie stabile Bauweise, die damit einhergehende höchste Zuverlässigkeit und unvergleichbar lange Lebensdauer sind weitere besondere Eigenschaften dieser Maschinenbaureihe. 

Vorteile:

  • Robustes Monoblockgehäuse
  • Modularer Aufbau für eine bessere Zugänglichkeit
  • Höchste Qualität der Bauelemente
  • Extrem hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
  • Einfache Einstellung des Fachhubs
  • Wartungsarm
  • Ölzirkulation und Öltemperatur elektronisch überwacht
  • Feinfilter im Gehäuse integriert
  • Integrierte Steuerbox
  • Kühlsystem (Typ S3260)
  • Neuartige wartungsfreie Hochleistungs-Schaftzüge e32/e33

Für weitere Informationen über Stäubli-Schaftmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.