Inhalt
Elektronisch gesteuerte Rotationsschaftmaschinen 2800

- Rotationsschaftmaschine 2881
Die elektronisch gesteuerten Rotationsschaftmaschinen der Modellreihe 2800 eignen sich für die Herstellung aller gemusterten Gewebe.
Die Modellreihe umfasst verschiedene Schaftmaschinentypen, deren Einsatz auf die geforderten Leistungsbereiche der Webmaschine – und unter Berücksichtigung der Gewebeparameter – abgestimmt ist. Sie sind auf verschiedenen Webmaschinentypen, hoch oder tief platziert, einsetzbar.
Der Antrieb der Schaftmaschinen 2800 geschieht von der Webmaschine aus über eine Kupplung direkt auf die Schaftmaschinenwelle oder über einen Zahnriemen.
Die Modellreihe umfasst die Maschinentypen 2861, 2871 und 2881.
Vorteile:
- Robustes Monoblockgehäuse
- Modularer Aufbau für eine bessere Zugänglichkeit
- Höchste Qualität der Bauelemente
- Extrem hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
- Einfache Einstellung des Fachhubs
- Wartungsarm
- Ölumlaufschmierung, elektronisch überwacht
- Elektronische Steuerung über unabhängiges Stäubli-Steuergerät, integriertes Steuergerät oder über die Webmaschinenelektronik
Für weitere Informationen über Stäubli-Schaftmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.