Inhalt
Rotationsschaftmaschinen 2600

- Rotationsschaftmaschine 2670
Die elektronisch gesteuerten Rotationsschaftmaschinen der Modellreihe 2600 eignen sich für die Herstellung aller gemusterten Gewebearten. Sie können tief platziert auf Greifer- oder Projektilwebmaschinen eingesetzt werden. Für beide Schusseintragssysteme stehen optimierte Anpassungen zur Verfügung. Der Antrieb der Schaftmaschinen 2600 geschieht von der Webmaschine aus über eine Kupplung direkt auf die Schaftmaschinenwelle oder über einen Zahnriemen.
Die Modellreihe umfasst die Typen 2622, 2665, 2668 und 2670.
Vorteile:
- Robustes Monoblockgehäuse
- Modularer Aufbau zur Erleichterung der Zugänglichkeit
- Extrem hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
- Außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
- Einfache Einstellung des Fachhubs
- Wartungsarm
- Ölbadschmierung oder Ölumlaufschmierung, elektronisch überwacht
- Elektronische Steuerung über unabhängiges Stäubli-Steuergerät, über integriertes Steuergerät oder über die Webmaschinenelektronik
Für weitere Informationen über Stäubli-Schaftmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.