Rotationsschaftmaschine 2695 für Velours- und Doppelflor-Gewebe

Stäubli Rotationsschaftmaschine
Rotationsschaftmaschine Typ 2695

Die elektronisch gesteuerte Rotationsschaftmaschine 2695 wurde speziell für die Herstellung von Doppelflorgeweben bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten entwickelt. Die Konstruktion dieser Hochleistungsschaftmaschine wurde durch die Kombination des Stäubli Rotationsprinzips mit der Dreistellungseinrichtung ermöglicht.

Die Maschine kann in mittlerer und hoher Position an der Webmaschine angebaut werden. Die Rotationsschaftmaschine 2695 kann mit einer Motor-Schuss-Suchvorrichtung DAL 100 ausgerüstet werden. Sie kann sowohl die Kriechgang- als auch die Schussuchfunktionen der Webmaschine ausführen.

Einsatzbereich

Doppelflorwebmaschinen

Gehäuse, Teilung

Für maximal 28 Hubeinheiten in 12 mm Teilung für die Steuerung von maximal 8/8 oder 10/6 Pol-/ Grundschäften in 18 mm Teilung

 

 

http://www.staubli.com