Inhalt
Schaftmaschinen 2685, 2688 und 4080 für technische Gewebe
Stäubli bietet eine komplette Reihe von Schaft- und Exzentermaschinen für die Herstellung praktisch aller technischen Gewebe. Auf dieser Basis können die Anlagen nach Kundenwunsch konfiguriert werden.
Rotationsschaftmaschinen 2685 und 2688

- Rotationsschaftmaschine Typ 2688
Diese elektronisch gesteuerten Hochleistungs-Offenfach-Schaftmaschinen arbeiten nach dem Stäubli Rotationsprinzip. Sie können rechts oder links, hoch oder tief platziert an der Webmaschine angebaut werden.
Folgende Modelle sind verfügbar:
- 2685 S / 2688 S für höhere Geschwindigkeiten
- 2685 RS / 2688 RS für hohe Kettfadenspannungen
Einsatzbereich | Alle Webmaschinen für technische Gewebe, insbesondere Forming Fabrics |
Gehäuse, Teilung |
|
Geschlossenfach-Schaftmaschine 4080
Diese elektronisch gesteuerte Geschlossenfach-Schaftmaschine ist besonders für die Herstellung von Filzen, Sieben und Forming Fabrics geeignet. Hohe Belastbarkeit und präzise Schaftbewegung zeichnen diese besonders kompakte und wartungsarme Schaftmaschine aus. Sie arbeitet zuverlässig und geräuscharm, selbst bei hohen Geschwindigkeiten und hohen Kettfadenspannungen.
Mit ihrem kompakten und symmetrischen Aufbau kann sie universell an der Webmaschine angebaut werden. Sie kann mit einer elektronischen Überwachung der Schaftendlagen ausgerüstet werden, welche die Schaftbewegung über den gesamten Hub im Hoch- oder Tieffach kontrolliert.
Einsatzbereich | Alle Webmaschinentypen für die Herstellung technischer Gewebe, insbesondere für Filze, Siebe und Trockensiebe von Papiermaschinen |
Gehäuse, Teilung |
|