Stäubli

Stäubli

Fachbildemaschinen 2685, 2688 und 4080 für technische Gewebe

Stäubli bietet eine komplette Reihe von Schaft- und Exzentermaschinen für die Herstellung praktisch aller technischen Gewebe. Auf dieser Basis können die Anlagen nach Kundenwunsch konfiguriert werden.

Rotationsschaftmaschinen Typ 2685 und 2688

Stäubli Rotationsschaftmaschine
Rotationsschaftmaschine Typ 2688

Diese elektronisch gesteuerten Hochleistungs-Offenfach-Schaftmaschinen arbeiten nach dem Stäubli Rotationsprinzip. Sie können rechts oder links, hoch oder tief platziert an der Webmaschine angebaut werden.

Folgende Modelle sind verfügbar:
- Typ 2685 S / 2688 S mit mechanischem Modulator
  und Schusssuchaggregat
- Typ 2685 RS / 2688 RS für hohe Kettspannungen

Einsatzbereich

Alle Webmaschinen für technische Gewebe, insbesondere für Forming Fabrics

Gehäuse, Teilung

  • 2688 S: Für max. 28 Hubeinheiten in 20 mm Teilung oder als Doppelkopf für max. 56 Hubeinheiten mit 10 mm Teilung
  • 2688 RS: Für max. 20 Hubeinheiten

Geschlossenfach-Schaftmaschine Typ 4080

Diese elektronisch gesteuerte Geschlossenfach-Schaftmaschine ist besonders für die Herstellung von Filzen, Sieben und Forming Fabrics für Papiermaschinen geeignet. Hohe Belastbarkeit und präzise Schaftbewegung zeichnen diese besonders kompakte und wartungsarme Schaftmaschine aus. Sie arbeitet zuverlässig und geräuscharm, selbst bei hohen Geschwindigkeiten und mit hohen Kettspannungen. Mit ihrem kompakten und symmetrischen Aufbau kann sie universell an der Webmaschine angebaut werden. Sie kann mit einer elektronischen Überwachung der Schaftendlagen ausgerüstet werden, welche die Schaftbewegung über den gesamten Hub im Hoch- oder Tieffach kontrolliert.

Einsatzbereich

Alle Webmaschinen für die Herstellung technischer Gewebe, insbesondere für Siebe und Trockensiebe von Papiermaschinen

Gehäuse, Teilung

  • Für max. 24 Hubeinheiten in 20 mm Teilung
  • Für max. 30 Hubeinheiten in 15 mm Teilung
  • Weitere Teilungen möglich