Exzentermaschine S1352

Stäubli Exzentermaschinen, Typ S1352
Exzentermaschinen S1352

Exzentermaschinen vom Typ S1352 eignen sich ausgezeichnet zum Weben der unterschiedlichen Grundbindungen, von Leinwandbindungen bis Schwersatinbindungen. Sie können auf allen neuen oder bereits vorhandenen Wasserdüsen-Webmaschinen installiert werden.

Vorteile:

- 12 mm-Teilung

- Robuste Baustruktur mit Voll-Schutzverkleidung

- Präzise Schwingenführung

- Hohe Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit

- Einfach austauschbare Kurvenscheiben

- Rapportwechsel direkt am Maschinenantrieb

- Manuelle Nivelliereinrichtung

- Geringe Wartung

 

 

 

Für weitere Informationen über Stäubli-Exzentermaschinen kontaktieren Sie uns bitte.

http://www.staubli.com