DEIMO knitting solutions

Stäubli ist führender Anbieter von Antriebs- und Kontrollsystemen für vielfältige Anwendungsbereiche. Die technisch ausgeklügelten Produkte werden sehr erfolgreich für Spezialanwendungen in der Strickerei angewendet. Sie bieten Hochleistung und Flexibilität, zudem ermöglichen sie die Automatisierung immer komplexerer Produktionsprozesse moderner Rundstrickmaschinen.

D4S

D4S ist eine Vorrichtung für das automatische Vernähen von Sockenspitzen auf Socken-Rundstrickmaschinen. Ihre völlig neuartige Bauweise basiert auf der Idee, Sockenspitzen direkt auf der Strickmaschine automatisch zu vernähen.

D4S ist für Sockenstrickmaschinen mit 8 bis 19 Nadelbahnen erhältlich. Dank seiner ausgeklügelte Konstruktion ist der Anbau an die Strickmaschine einfach möglich.
Hauptnutzen:

  • Merkbare Steigerung der Produktivität bei der Sockenherstellung
  • Kurze Stillstandszeit für das Entfernen der fertig gestrickten Socken
  • Kurze Amortisationszeit dank bescheidener Investitionskosten
  • Einfach adaptierbar auf unterschiedliche Durchmesser

2900 SL

Das elektronische Steuerungssystem 2900 SL für Socken- und Nahtlosstrickmaschinen ist einfach auf individuelle Bedürfnisse anpassbar, leicht zu konfigurieren und zu programmieren.

Mit ihm ist es möglich, in der Produktion umgehend auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren und stets wettbewerbsfähige Endprodukte zu liefern.

  • Das System 2900 SL ist kompatibel mit ultimativen eingebetteten Lösungen und allen auf dem Markt vorhandenen Betriebssystem- Versionen, wie z.B. ARM Prozessor-Architektur, oder auch auf Linux basierende Echtzeit-Betriebssystemen.
  • Dank seiner Bauweise mit geringer Anzahl Platinen und wenigen Verbindungskabeln, bietet es hohe Sicherheit und Verlässlichkeit, v.a. auch bei schwierigen Umweltbedingungen.
  • Zudem können Gehäuse und Kontrollpanel an die Bedürfnisse der Kunden individuell angepasst werden.

DData/DStyler

Mit dem DData und dem DStyler bietet Stäubli innovative Software, einerseits für die Optimierung von Arbeitsabläufen im Strickvorgang, andererseits um die Anwendungsvielfalt zu erhöhen.

DData – Ein Echtzeit-Steuerungssystem für Strickmaschinen. Die Software ist über Ethernet, über TCP/IP Protokoll, verbunden. Sie erfasst und zeigt alle Vorkommnisse während des Arbeitsablaufs in Echtzeit auf.

DStyler – Eine zukunftsweisende, flexible Grafik-Software für die Gestaltung spezifischer Programme für die Herstellung verschiedenster Textilien. DStyler ist für unterschiedliche Strickmaschinen geeignet, v.a. Socken und Nahtlosstrickmaschinen und für Rundstrickmaschinen mit kleinem bis mittlerem Durchmesser. Zudem verfügt DStyler über vielseitige Grafiken, bietet benutzerfreundliche Makros und eine hervorragende Abbildung des herzustellenden Kleidungsstückes.