Stäubli

Stäubli

Die Jacquardmaschine UNIVALETTE

Jacquardmaschine UNIVALETTE

Die elektronische Jacquardmaschine UNIVALETTE ist besonders geeignet für das Einweben von kundenspezifischen Schriftzügen in Webkanten und auf Geweben in den unterschiedlichsten Anwendungen.

 

Die UNIVALETTE Jacquardmaschine ermöglicht die Steuerung jedes einzelnen Kettfadens über ein von Stäubli patentiertes Schaltorgan (JACTUATOR). Dank ihrer modularen Bauweise passt sie sich schnell und leicht an die verschiedensten Kundenanforderungen an. Mit dieser Maschine können komplexe Artikel mit markeneigenen Schriftzügen auf den Webkanten gewebt werden, insbesondere weil sie gerade bei Luftdüsenwebmaschinen hinter den Webschäften positioniert werden kann.

Vorteile

  • Jeder Kettfaden wird einzeln von seinem eigenen Aktor gesteuert
  • Präzise Einstellung der Kettfadenhöhe
  • Modulare Bauweise
  • Einfach und flexibel im Einsatz
  • Mechanischer Antrieb entfällt
  • Reduzierte Schwingungen

Hauptmerkmale

UNIVALETTE

Einsatzbereich

Greifer-, Projektil-, Luftdüsen- und Schützenwebmaschinen

Gewebeart

Namenleisten und Schriftzüge auf den Webkanten und allen Flach-, Frottier- und technischen Geweben

Formate

64 oder 96 Aktoren pro Maschinenkopf

Antriebssystem

Die Jacquardmaschine hat ihr eigenes Antriebssystem ohne mechanische Verbindung zu der Webmaschine und ist elektronisch synchronisiert.

Harnischbewegung

Individuelle Kettfadensteuerung mit dem JACTUATOR von Stäubli

Elektronische Steuerung

Unabhängige Steuergerät, Stäubli JC6U, mit der Webmaschine synchronisiert

Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.