Jacquardmaschine UNIVAL 100

UNIVAL 100 Jacquardmaschine

Die UNIVAL 100 eignet sich besonders für die Herstellung anspruchsvoller Gewebe, wenn höchste Qualitätsanforderungen erfüllt werden müssen und uneingeschränkte Flexibilität vorausgesetzt wird.

Die Einsatzbereiche der UNIVAL 100 – der ersten "Open System"-Jacquardmaschine – sind daher praktisch unbeschränkt.

Vorteile:

- Jeder Kettfaden wird individuell von seinem eigenen Aktor gesteuert

- Präzise Einstellung der Kettfadenhöhe

- Modularer Aufbau

- Einfachheit und Flexibilität im Einsatz

- Mechanischer Antrieb entfällt

- Gleichmäßiger Lauf und reduzierter Verschleiß von Kupplung und Bremse der Webmaschine

- Wesentlich geringere Schwingungen in der Anlage

Hauptmerkmale

Jacquardmaschine UNIVAL 100

Einsatzbereich

Alle Webmaschinen und Schusseintragssysteme

Gewebeart

Alle Flachgewebe, Frottierware, technische Gewebe und Kohlefasergewebe

Mögliche Formate

512 bis 15360 Fäden mit allen Zwischenformaten*

Antriebssystem

Eigener Antrieb der Jacquardmaschine ohne mechanische Verbindung
zum Webmaschinenantrieb, elektronisch synchronisiert

Harnischbewegung

Individuelle Kettfadensteuerung über Stäubli JACTUATOR  

Elektronische Steuerung

Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole JC6U, mit der Webmaschine
synchronisiert

*Formate bis zu 30720 können durch die Kombination von 2 Maschinen erreicht werden

Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.

http://www.staubli.com