Stäubli

Stäubli

Jacquardmachine SX

Stäubli Jacquard machine
SX Jacquard machine

Die elektronische Jacquardmaschine SX eignet sich besonders für die Herstellung von Flachgeweben und Frottierwaren auf allen Greifer-, Projektil- und Luftdüsenwebmaschinentypen.

Je nach Anwendung und Anforderungen kann die Jacquardmaschine SX mit 1408 oder 2688 Platinenbestückt werden.

Vorteile:

- Einfache Anpassung und Vielseitigkeit

- Einfache Integration dank der kompakten Bauweise der Maschine

- Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen

- Geringe Harnischtiefe für eine minimale Fadenbelastung

- Ausgewogene Hubmechanik

- Effiziente Lüftung und Filtration

- Bedienerfreundliche Programmierung und Steuerung über die Steuerkonsole JC6

- Minimale und einfache Wartung

- Optimierte Abdichtung

Hauptmerkmale

SX

Einsatzbereiche

Greifer-, Projektil- und Luftdüsenwebmaschinen

Gewebeart

Alle Flachgewebe und Frottierwaren

Mögliche Formate

  • 1408 Platinen (11 Reihen mit 16 Modulen)
  • 2688 Platinen (21 Reihen mit 16 Modulen)

Fachbildung

76 Facheinstellungen, präzise und leicht zugänglich

Auslösung der Platinenbewegung

Stäubli-M6-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung

Elektronische Steuerung

Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole JC6 mit der Webmaschine synchronisiert

Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.