Stäubli

Stäubli

Jacquardmaschinen LX 1602 / LX 3202

Jacquardmaschine LX 1602
Jacquardmaschine LX 3202

Die elektronischen Jacquardmaschinen LX 1602 und LX 3202 eignen sich besonders für die Herstellung von Flachgeweben und Frottierwaren auf allen Luftdüsen-, Greifer- und Projektilwebmaschinentypen.

Sie ermöglichen ausgezeichnete Ergebnisse in praktisch allen Anwendungen, seien es Frottiergewebe, Möbel- oder Dekorationsstoffe, Gobelins, Seidengewebe, Kleiderstoffe oder Sitzbezüge, aber auch technische Artikel und Airbags.

Vorteile:

- Komplettes Produktprogramm (1408 bis 24576 Platinen)

- Einfache Anpassung und Vielseitigkeit

- Einfache Integration (geringe Bauhöhe und optimale

Lage der Lochplatte)

- Minimale Fadenbelastung (geringe Harnischtiefen)

- Hohe Belastbarkeit

- Optimale Abdichtung und Lüftung

- Präzise, schwingungsfreie Hubmechanik

- Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen

- Minimale und einfache Wartung

Hauptmerkmale

LX 1602 / LX 3202

Einsatzbereich

Luftdüsen, Greifer- und Projektilwebmaschinen

Gewebeart

Alle Flachgewebe, Frottierware und technische Gewebe

Antriebssystem
und Fachbildung

  • Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine
  • Koaxialwellensystem, über komplementäre Exzenterscheiben gesteuert
  • Fachöffnung und Fachschräge fein einstellbar

Auslösung der Platinenbewegung

Stäubli-M6-Module mit QUICK LINK -Schnellverbindung

Elektronische Steuerung

Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole JC6 mit der Webmaschine synchronisiert

Typenmerkmale/Modell

LX 1602

LX 3202

Möglichee Formate beim Anbau an Luftdüsen-Webmaschinen

1408, 2688, 3072, 4096, 5120 Platinen

6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 18432 Platinen*

Möglichee Formate beim Anbau an
Greifer- und Projektilwebmaschinen

3072, 4096, 5120 Platinen

6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 18432 Platinen*

* Formate bis zu 24576 können durch die Kombination von 2 Maschinen erreicht werden

Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.