Harnische für Jacquardmaschinen

Stäubli Harnische für Jacquardmaschinen
Harnisch S 550
Stäubli Harnische für Jacquardmaschinen
Harnisch G 1000
Stäubli Harnische für Jacquardmaschinen
Harnisch HESTA

Die Erfahrung von Stäubli im Bereich der Fachbildemaschinen führt zwangsläufig auch zu der Fertigung von Harnischen und Harnischzubehör.

Mit den kundenspezifisch ausgelegten Harnischen lassen sich praktisch alle Gewebe wie Seidenstoffe, Futterstoffe, Etiketten, Kleiderstoffe, Dekorationsstoffe, Tischwäsche, Bettwäsche, Velours, Frottierware oder Teppiche herstellen. Die Auslegung der Harnische erfolgt nach textiltechnischen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Webparameter der zu webenden Artikel, der Webmaschine, der Jacquardmaschine sowie des Jacquardgerüsts.

Vorteile:

- Hochwertige, technisch optimierte Harnischkomponenten

- Schnelle Installation (Schnellverbindungen)

- Einfache Montage und Justierung

- Nichtrostende Bauelemente

- Schwingungsdämpfung

- Optimiertes Bohrbild

 

Typ

Harnisch-
schnur

Verbindung

Litzen

S 550

S

VOLGA / COBRA / LANCIA (Teppichgewebe)

Standard

G 1000

SG

VOLGA / COBRA / LANCIA (Teppichgewebe)

Standard

HESTA

SG

TINA

Stäubli




 

Blasvorrichtung BLOBAR

Blasvorrichtung BLOBAR

Um die Reinigung der Harnischfedern zu erleichtern, hat Stäubli die automatische Blasvorrichtung BLOBAR entwickelt, welche sich hinter dem Gegenzugrahmen befindet.

Diese pneumatische Blasvorrichtung reduziert die Ansammlung von Faserflug und erleichtert die manuelle Reinigung. Dank der kompakten Bauweise lässt sich das BLOBAR System problemlos an zahlreiche Webmaschinentypen anpassen.

Für weitere Informationen über Stäubli-Harnische kontaktieren Sie uns bitte.

http://www.staubli.com